/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Systeemupdate bezig Deze site zal wegens gepland onderhoud niet beschikbaar zijn op zondag 18 mei, van 2 AM tot 12 PM EST (van 7 AM tot 5 PM GMT, 8 AM tot 6 PM CET, 11:30 PM tot 9:30 PM IST). Wij waarderen uw geduld gedurende deze periode.

    Rookmelders

    Draadloze rookmelder met sirene

    De draadloze rookmelder met sirene detecteert alle soorten rook en heeft een ingebouwde sirene. Het is geschikt voor residentiële en industriële toepassingen.

    Overview

    De draadloze rookmelder met geluidssignaal detecteert alle typen rook met behulp van het principe van de lichtverstrooiing met infrarood licht waarmee elke tien seconden de hoeveelheid rook in de kamer wordt gemeten. Detector met geluidssignaal maakt deel uit van een krachtige oplossing die compatibel is met het Domonial-inbraakalarmsysteem voor woningen, én met de G2- en Galaxy Dimension-besturingspanelen voor bedrijven.

    Kenmerken en voordelen:
    • Geavanceerde optische detectiekamer
    • Dualprotocolsensor
    • Ingebouwde piëzo-elektrische sirene
    • Afneembare detectorklep en bovenzijde van de kamer
    • De sensor kan detecteren wanneer een kamer vuil is en de melding "maak mij schoon" naar het besturingspaneel sturen
    • LED's
    • Testknop
    • Voldoet volledig aan EN-normen
    • De batterij gaat wel 4 tot 5 jaar mee (afhankelijk van het gebruikte protocol), wat onderhoudskosten scheelt.
    Certificeringen:
    • CE
    • EN14604
    • HSC-DF8M-02-EN (0211)-DS-E
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Honeywell Security
    • Detection Sensor Type : Photoelectric
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DF8M
    Draadloze rookmelder met sirene, 135 x 58 mm, bereik 100 m², foto-elektrisch optisch, 85dB bij 3 m
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-wireless-smoke-detector-with-sounder-primaryimage
    DF8M
    Draadloze rookmelder met sirene, 135 x 58 mm, bereik 100 m², foto-elektrisch optisch, 85dB bij 3 m
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-wireless-smoke-detector-with-sounder-primaryimage