Temperatuur- en vochtigheidstransmitters
CO2 temperatuur- en vochtigheidstransmitter
De AQS-temperatuurtransmitters zijn de nieuwe maatstaf voor CO2-metingen in HVAC-toepassingen. De werking is gebaseerd op het infraroodprincipe
De AQS-temperatuurtransmitters stellen nieuwe normen in COCO2metingen in HVAC-toepassingen. De werking is gebaseerd op het infraroodprincipe. Een kalibratievrije procedure compenseert veroudering van de infraroodbron en zorgt voor een uitstekende stabiliteit op lange termijn. De AQS biedt een analoge uitgang van 0 tot 10 V voor CO2 en temperatuur en is ontworpen voor HVAC-toepassingen. Ze zijn geschikt voor directe bedrading met universele en spanningsgestuurde ingangen. Daarnaast zijn de AQS-KAM-xx-temperatuurtransmitters voorzien van een ingebouwde passieve temperatuursensor. De temperatuursensor AQS-KAM-RH-V is uitgerust met een relatieve vochtigheidssensor.
Kenmerken en voordelen:- Kalibratievrije technologie
- Uitstekende stabiliteit op lange termijn
- Onderhoudsvrij
- Universele montageflens
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account