Temperatuur- en vochtigheidstransmitters
PRT-inbrengtemperatuursensor
De PRT-inbrengtemperatuursensor is voor nauwkeurige meting van de temperatuur en voor zowel kanaal- als dompeldoeleinden. Het heeft een 6 mm roestvrij stalen sonde geschikt voor ingebouwde immersietoepassingen en past in bestaande zakken.
De PRT Insertion-temperatuursensor voor nauwkeurige temperatuurmeting voor kanaal- en dompeldoeleinden. Het heeft een 6mm diameter messing sonde geschikt voor retrorit immersietoepassingen en passend voor de meeste openingen (optie voor universele fitting kit). Messing en roestvrijstalen zakken zijn verkrijgbaar. Er is een schuimpakking aangebracht en er is een instelbare flensdiepte beschikbaar voor gebruik als kanaalsensor, zodat de insteekdiepte kan worden aangepast.
Kenmerken en voordelen:- PT100-nauwkeurigheid
- Eenvoudige 2-draadsaansluiting
- 3 verschillende temperatuurversies
- Roestvrijstalen sondes (kort en lang)
- IP67-behuizing
- Op de kop gemonteerde elektronica
- M20-buizeningang met M16-kabelpakking
- Voor retrofitten geschikt
- Universele fittingenset verkrijgbaar
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account