Temperatuur- en vochtigheidstransmitters
T/AV gemiddelde temperatuursensor
Trend-gemiddelde temperatuursensor voor HVAC-kanaaltoepassingen waarbij puntmeting onvoldoende is.
Trend-gemiddelde temperatuursensor voor HVAC-kanaaltoepassingen waarbij puntmeting onvoldoende is. De temperatuur wordt gemeten over de hele lengte van de flexibele koperen buis door een PT100-type meetelement. Een 100 mm lange stijve buis en een verstelbare montageplaat zorgen voor afstand tot de isolatie van de buis. Elektronica gemonteerd in een weerbestendige behuizing biedt 4 tot 20 mA output.
Kenmerken en voordelen:- PR100-nauwkeurigheid
- Bevestigingsklemmen meegeleverd
- Temperatuur wordt over de gehele lengte van de sonde gedetecteerd
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account