Temperatuur- en vochtigheidstransmitters
T/PC temperatuursensor
T/PC-temperatuursensoren worden gebruikt voor nauwkeurige meting van oppervlaktetemperaturen. Geschikt voor gebruik op blootgestelde locaties en voor vlakke oppervlakken.
T/PC-temperatuursensoren gebruikt voor nauwkeurige meting van oppervlaktetemperatuur. Geschikt voor gebruik op kwetsbare locaties en voor vlakke oppervlakken. Elektronica voor montage op aansluitdoos levert een 4 tot 20 mA uitgang. IP67 klasse behuizing met M20-buisingang uitgerust met M16-kabelwartel. Geleverd met sterke, snelle jubileumklem voor leidingen met een diameter tot 203 mm (8”).
Kenmerken en voordelen:- PT100-nauwkeurigheid
- Eenvoudige 2-draadsaansluiting
- 4 tot 20 mA-uitgang
- Roestvrijstalen sonde
- IP67 (NEMA6)-behuizing
- M20-buizeningang/M16-kabelpakking
- Quickfit-slangklem- of kabelbinders
- IP67
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account