Sensoren voor temperatuur
Temperatuursensoren voor onderdompeling en luchtkanalen
Dompel- en luchtkanaaltemperatuursensoren zijn niet gepolariseerd. Het omgekeerd aansluiten van de draden zal dus niet tot storingen leiden.
Dompel- en luchtkanaaltemperatuursensoren kunnen worden gebruikt voor warm en koud water en voor luchtkanaaltoepassingen in systemen met Pt 1000-, NTC 10k- of NTC 20k-temperatuursensorelementen. De sensoren met roestvrijstalen onderdompeling zijn ook geschikt voor het opnemen van de temperatuur van drinkwater.
Kenmerken en voordelen:- Pt 1000-, NTC 10k- of NTC 20k-temperatuursensorelement
- Breed detectiegebied
- Hoge nauwkeurigheid
- Keuze uit vier verschillende sondelengtes: 65, 150, 300 en 400 mm
- Modellen beschikbaar met IP54- of IP65-classificatie
- Kwartslag draaibare bajonetschroeven voor de afdekplaat voor een snelle installatie
- Externe montagegaten, afdekking hoeft niet te worden verwijderd
- Gecertificeerd volgens EN0B-0724GE51 R1017.
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150
- Mounting Type
- Duct + Well inch
- Duct + Well inch
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Brand
- Honeywell BMS EMEA
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150
- Mounting Type
- Duct + Well inch
- Duct + Well inch
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Brand
- Honeywell BMS EMEA
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Maximum Operating Ambient Temperature : 150
- Mounting Type : Duct + Well inch|Duct + Well inch
- Number of Wiring Terminals : 2
- Brand : Honeywell BMS EMEA
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account