Sensoren voor temperatuur
PF20 kanaaltemperatuursensor
PF20 Kanaaltemperatuursensoren worden gebruikt in ventilatie- en airconditioningsystemen om de afvoer-, retour- of buitenluchttemperatuur te meten. Ze zijn ontworpen voor montage in kanalen.
PF20 leidingsensoren worden gebruikt in ventilatie- en airconditioningsystemen om de temperatuur van ontlading, retour or buitenlucht te meten. Ze zijn ontworpen voor montage in kanalen. De sensoren zijn geschikt voor gebruik in systemen met NTC 20k-temperatuursensoren. De kanaaltemperatuursensor is gemaakt van roestvrij staal en de kabelmantel is van PVC. Het heeft een luchtvochtigheid van 5...95%, wat niet-condenserend is, dus het wordt gebruikt in ventilatie- en airconditioningsystemen om de ontladings-, retour- en buitenluchttemperatuur te meten.
Kenmerken en voordelen:- NTC 20k-temperatuursensorelement
- Breed detectiespectrum
- Hoge nauwkeurigheid
- EN 60529-gecertificeerd
Others
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Air Duct inch
- Air Duct inch
Others
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Air Duct inch
- Air Duct inch
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Air Duct inch|Air Duct inch
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account