Sensoren voor temperatuur
Omgevingstemperatuursensor
T7470A1009 is uitgerust met een 20 k NTC ruimtetemperatuursensor en kan rechtstreeks worden aangesloten op de verschillende Honeywell-controllers.
De T7470A1009 is uitgerust met een 20 k NTC-binnentemperatuur sensor en kan rechtstreeks worden aangesloten op de volgende Honeywell-controllers: W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7761A, W7762A,B, W7763C,D,E, Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20.
Kenmerken en voordelen:- Rechtstreeks aan een muur te monteren
- Werkgebied 6 tot 40 °C (43 tot 104°F)
- IP 30-behuizing
- Compact
- CE
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Brand
- Honeywell
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Brand
- Honeywell
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
- Minimum Operating Ambient Temperature : 6
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40
- Mounting Type : Internal Wall inch
- Number of Wiring Terminals : 2
- Brand : Honeywell
- Type of Terminals : Spring|Spring
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account