Sensoren voor temperatuur
VFF-serie temperatuursensor voor onderdompeling
De dompeltemperatuursensoren uit de VFF-serie worden gebruikt voor verwarmings- of koelingstoepassingen of voor huishoudelijke heetwatertoepassingen, waar een snelle temperatuurmeting noodzakelijk is.
De dompeltemperatuursensoren uit de VFF-serie worden gebruikt voor verwarmings- of koelingstoepassingen of voor huishoudelijke heetwatertoepassingen, waarbij een snelle reactietijd noodzakelijk is. De aansluitklemmen van de temperatuursensor zijn niet gepolariseerd; zelfs als de draden omgekeerd zijn aangesloten, treedt er dus geen storing op. De VFF-dompeltemperatuursensor wordt geleverd met beschermingsklasse IP 65 en een kabel van 2,5 m.
Kenmerken en voordelen:- Snelle reactietijd
- Werkgebied van -20...+140 C (met NTC10k: -20... +110 C)
- Gemakkelijke installatie
- Verstelbare buislengte
- Roestvrijstalen behuizing
- EN0B-0721GE51 R0717D
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140
- Cable Length
- 2.5
- 2.5 metre
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- In Pipe inch
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140
- Cable Length
- 2.5
- 2.5 metre
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- In Pipe inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 140
- Cable Length : 2.5|2.5 metre
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : In Pipe inch
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account