Waterdetectors
LoRaWAN-sensor met ultrasoon vloeistofniveau
R718PE is een draadloos communicatieapparaat dat echografie gebruikt om het vloeistofniveau in een vat te detecteren.
R718PE is een draadloos apparaat dat echografie gebruikt om de afstand tussen het apparaat en het gedetecteerde object te detecteren. Het medium dat het detecteert is de lucht, dus het gedetecteerde object kan vloeibaar or vast zijn met een vlak en horizontaal oppervlak, bijvoorbeeld waterniveau. De main body en de sensor van R718PE communiceren via de UART seriële poort en de gegevens kunnen via LoraTM-communicatie worden verzonden. Toepassingen zijn bijvoorbeeld waterniveaubewaking van watertank or -put, detectie van horizontale oppervlakte afstand or detectie van vast lichaam.
Kenmerken en voordelen:- Kan met SaMBa worden geïntegreerd
- Compatibel met LoRaWAN-klasse A
- Frequency hopping spread spectrum (FHSS)
Manuals and Guides
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account