Software voor toegangsbeheer
Pro-Watch Lite Edition Kit
De Pro-Watch Lite Edition Kits bevatten een Pro-Watch 5.5 softwarelicentie en de vereiste hardware voor een compleet toegangscontrolesysteem.
De Pro-Watch Lite Edition Kits zijn gemaakt voor extra bestelgemak en bieden de Pro-Watch hardware en software die u nodig hebt om uw toegangscontrolesysteem in te stellen. De Lite Edition-kits beschikken over een Pro-Watch 5.5-softwarelicentie voor één server, één PW7K1IC-controller, piekspanningsbeveiliging (één per deur) en een behuizing met voeding. De vier-deurconfiguratie omvat één PW7K1R2 en de configuratie met acht deuren drie PW7K1R2’s.
Kenmerken en voordelen:- De Honeywell Pro-Watch geïntegreerde beveiligingssuite is een softwareplatform dat is ontworpen voor ondernemingen en kritische infrastructuurmarkten om mensen en eigendommen te helpen beschermen, de productiviteit te optimaliseren en de naleving van industriële regelgeving te waarborgen - terwijl tegelijkertijd de operationele kosten worden verlaagd.
- Honeywell Pro-Watch Intelligent Command, een gebruikersinterface waarmee organisaties een beveiligingssysteem met totaal situationeel bewustzijn kunnen opbouwen via de naadloze integratie van video- en toegangscontroleoplossingen, kan nu worden geüpgraded naar Pro-Watch 5.5.
- Dankzij deze upgrade kunnen operators snel en doeltreffend reageren op alarmen of incidenten door bruikbare informatie te verstrekken, waaronder een uniforme alarmweergave met kaarten en bijbehorende video die de te volgen Standard Operating Procedures (SOP's) omvat, waardoor de naleving wordt verbeterd met geavanceerde rapportage en beveiligingsrisico's worden beperkt.
- Voorbeelden van belangrijke voordelen en functies zijn bijvoorbeeld het vermogen van gebruikers om:
- Het omgevingsbewustzijn te verbeteren: kaarten en alarmen in één weergave, incidentworkflows en een ruimte-/zonedesigner om logische zones en weergaven voor meerdere locaties op basis van groepen te creëren.
- Upgrades te integreren met cyberbeveiliging en gegevensbescherming: integreert nieuwe PW7K-controller, verbetert cybersecurity met Open Supervised Device Protocol (OSDP) en verbetert gegevensbescherming met selectieve maskering.
- De naleving te verbeteren: verbetert de naleving met geavanceerde rapportage en vermindert beveiligingsrisico’s door middel van een SOP-proces en end-to-end TLS 1.2-versleuteling en geleide alarm-/incidentrespons.
- De productiviteit en de systeem-uptime te vergroten: verbetert de bedieningsefficiëntie dankzij intuïtieve bedieningselementen voor incidentbeheer en vereenvoudigt het onderhoud met het op afstand in bulk upgraden van camerafirmware en het wijzigen van camerawachtwoorden - inclusief bepaalde niet-Honeywell-camera’s.
- UL (Verenigde Staten) en CE (Europa)
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account