Toetsenborden
HJC4000 UltraKey Touch DVR- en PTZ-domecamera-controller
De HJC4000-controllers zijn het laatste op het gebied van PTZ-domecamera's (pan/tilt/zoom) en DVR's (digitale videorecorders) voor CCTV beveiligingsspecialisten.
De HJC4000-controller zijn het nieuwste op het gebied PTZ (pan/tilt/zoom) voor domecamera's en DVR's voor CCTV veiligheidsexperts. De HJC4000 heeft een ontwerp waarin gebruiksgemak en flexibiliteit centraal staan en biedt voortreffelijke besturingsmogelijkheden voor videoproducten van Honeywell, zoals de ACUIX™ Series PTZ-domecamera's en de DVR's in de HRXD-, HRSD- en Fusion Series. Met één enkele HJC4000 kunnen tot 128 domecamera's or 128 DVR-kanalen worden bestuurd. De HJC4000 biedt bovendien extra flexibiliteit dankzij de mogelijkheid om toetsenbordcontrollers als slave toe te wijzen, voor besturing vanuit vier verschillende locaties. Met het ergonomisch ontworpen keypad en het LCD-display met twee regels is de HJC4000 bijzonder gebruiksvriendelijk. De controller kan via het keypad en het LCD-display or via een eenvoudige webbrowser worden geprogrammeerd.
De HJC4000 is een uitstekende keuze voor kleine tot middelgrote installaties waarin een combinatie van PTZ-domecamera's en DVR's wordt gebruikt. Met de HJC4000 kan een volledig systeem via één enkele gebruiksvriendelijke controller worden beheerd. Gebruikers proriteren van veel kortere leercurven en minimale toetsaanslagen. Dit zorgt ervoor dat zij betere controle hebben over hun videobeveiligingssysteem.
Kenmerken en voordelen:- Volledige besturing van maximaal 128 ACUIX™ en HDT PTZ-domecamera's
- Geschikt voor PTZ-protocollen: Intellibus™, Diamond, VCL, Pelco D, Pelco P
- Volledige besturing van maximaal 128 kanalen van verschillende DVR's binnen hetzelfde protocol (HRXD, HRSD of Fusion)
- Mogelijkheid voor trapsgewijs aansluiten van meerdere controllers
- Webbrowser voor eenvoudige configuratie en firmware-updates
- Snelle en eenvoudige installatie met RJ-connectors
- Ondersteunt RS-232- en RS-485-besturingspoorten
- CE EN55022
- FCC Deel 15, Klasse B
- EN 50130-4/A2:2003
- UL 60950-1
Others
Sales Sheet
Brochure
Engineering Specifications
Manuals and Guides
Data Sheet
Catalog
Case Study
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account