NVR’s
30-serie ingebouwde netwerkvideorecorder
De 30 Series ingebouwde netwerkvideorecorder biedt 4K HD (UHD) videoresolutie met 8 of 16 kanalen NVR, en meerdere HD opties tot 20 TB interne opslag.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De 30 Series geïntegreerde netwerkvideorecorder biedt persoonsdetectie voor efficiënte en effectieve bescherming. Configuratie kan eenvoudig op afstand gedaan worden via Honeywell Video Management Viewer (HVMV). De 30/60 Series camera’s bieden end-to-end versleutelde videostreaming van de camera naar NVR. Videostreaming/besturing versleuteld tussen NVR en web client/viewer/mobiele app.
Flexibele opslagopties, hoge opname- en netwerkprestaties, robuuste cyberveiligheidsprestaties maken deze NVR's perfect voor uiteenlopende beveiligingstoepassingen waarbij naleving essentieel is en gegevens worden beschermd
Kenmerken en voordelen:- H.265/H.264/MJPEG codec-decodering
- HDMI/VGA gelijktijdige video-uitgang
- USB-poorten ondersteunen toetsenbord en muis
- Ondersteunt de opname van een videoclip van gebeurtenissen voor distributie
- Ondersteunt het uploaden van stilstaande beelden op het moment van de gebeurtenis via e-mail
- Ondersteunt visuele of auditieve meldingen (een knipperend lampje, beltoon of sirene)
- Ondersteunt maximaal 4 alarmingangskanalen en 1 alarmrelais uitgangskanaal
- Ondersteunt het verzenden van meldingen via e-mail, met alarm uit
- Configureerbaar om automatisch beweging in de scene te detecteren en hierop te reageren, alarmingangen en netwerkstoringen of sabotage
- EN50581: 2012
- EN50130-4: 2011+ A1: 2014
- EN61000-3-3: 2013
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security