/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Software

    ADPRO iFT-serie NVR+

    ADPRO® iFT- en iFT-E NVR+-platforms zorgen voor hoogwaardige IP-opname en -bewaking met solide overdracht van alarmen naar externe bewakingslocaties.

    Overview

    ADPRO® iFT- en iFT-E NVR+-platforms leveren hoogwaardige IP-opname en -bewaking met onbreekbare overdracht van alarmen naar externe bewakingslocaties. De iFT-serie beheert CCTV-uitgang, perimeterbeveiliging, videoanalyse, audio, verlichting, deur en HVAC-regeling. Onze unieke iTrace-applicatie (beschikbaar voor iOS en Android) maakt op afstand verbinding met de iFT-serie en biedt essentiële incidentweergaven aan eerstehulpverleners, bedrijfseigenaren en bemande bewakers. De iFT-serie, die is uitgerust met de XO 4 Security+-besturingssysteemsoftware die eenvoudig te downloaden, bij te werken en te beheren is, biedt een reeks fantastische functies die eenvoudige toegang bieden tot historische CCTV-weergave en -beheer.

    Basisunits bieden 8 IP-kanalen, 6 TB opslag en 8 alarmingangen; capaciteit kan worden opgebouwd tot 32 IP-kanalen – 40 TB opslag en 156 alarmingangen. De iFT-serie biedt een uitgebreid scala aan hooggewaardeerde videoanalyses die beschikbaar zijn voor inbraak-, loiter- en rookverificatie op afstand via licentie. Analyses die worden aangeschaft zijn onderling uitwisselbaar tussen kanalen en eenheden. De besturingssysteemsoftware biedt beheer en weergave van alle 'live' cameraweergaven en een gebruiksvriendelijke en zeer effectieve opgenomen CCTV-weergavetool. De iFT-serie ondersteunt zowel Honeywell equIP®-, Performance- en HDZ IP-camera's als andere IP-camerafabrikanten.

     

    Kenmerken en voordelen:
    • Concurrerend kostenplaatje per kanaaloplossing
    • Gegarandeerde alarmontvangst binnen 6 seconden dankzij bewaking van de locatiepulslevensduur
    • Wordt verzonden met analyselicenties die via Xchange op afstand kunnen worden beheerd
    • 360°-cameraondersteuning en vervormingscorrectie voor alle ondersteunde camera’s
    • IP-cameradetectietool voor het eenvoudig toevoegen van ondersteunde IP-camera’s
    • 2-wegaudio maakt “live” communicatie mogelijk met locatie op afstand die waarschuwingen en informatie aanlevert
    • ONVIF® Profile S ter vereenvoudiging van de aansluiting van de IP-camera
    • Mobiele app iTrace geeft zowel camerabeeld als de mogelijkheid om op afstand te zoomen en pannen (niet compatibel met O2)
    • De pixelatiemodus maakt privacybescherming mogelijk wanneer een CMS de locatie bewaakt
    • Cameratunnel maakt statische routering mogelijk op eth1, zodat camera’s in andere netwerken achter routers/firewalls toegankelijk zijn
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    60021310
    ADPRO iFT Series, 8 IP-kanalen, 2TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    60021310
    ADPRO iFT Series, 8 IP-kanalen, 2TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    60041610
    ADPRO iFT Series, 16 IP-kanalen, 6TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    60041610
    ADPRO iFT Series, 16 IP-kanalen, 6TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    60041810
    ADPRO iFT-recorder, 16 IP-kanalen, 10 TB opslag, 8 contacten, 4 contactuitgangen, 2x Ethernet-poorten
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-60041810-adpro-ift-recorder-primaryimage
    60041810
    ADPRO iFT-recorder, 16 IP-kanalen, 10 TB opslag, 8 contacten, 4 contactuitgangen, 2x Ethernet-poorten
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-60041810-adpro-ift-recorder-primaryimage
    63021510
    ADPRO iFTE Series, 8 IP-kanalen, 4TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    63021510
    ADPRO iFTE Series, 8 IP-kanalen, 4TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    63041610
    ADPRO iFTE Series, 16 IP-kanalen, 6TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041610-ifte-16ip-6tb-8i-4o-4hdd-ready
    63041610
    ADPRO iFTE Series, 16 IP-kanalen, 6TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041610-ifte-16ip-6tb-8i-4o-4hdd-ready
    63041810
    ADPRO iFTE Series, 16 IP-kanalen, 10TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041810-ifte-16ip-10tb-8i-4o-4hdd-ready
    63041810
    ADPRO iFTE Series, 16 IP-kanalen, 10TB, 8 ingangen, 4 uitgangen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-63041810-ifte-16ip-10tb-8i-4o-4hdd-ready