Software
Videoanalyse-algoritme voor intelligente detectie van zich verdacht ophoudende personen
De Xtralis LoiterTrace™ applicatie biedt hoogwaardige detectie van hanggedrag met behulp van videoanalyses die speciaal zijn ontwikkeld voor binnen- en buitengebruik.
De Xtralis LoiterTrace™-toepassing biedt hoogwaardige detectie van zich verdacht ophoudende personen met behulp van videoanalyses die speciaal zijn ontwikkeld voor binnen- en buitengebruik.
LoiterTrace™ is een tool voor beeldanalyse die kan detecteren wanneer mensen zich te lang ophouden op een binnenlocatie. Voor deze analyse worden geavanceerde algoritmen gebruikt die maximale detectie en tracering mogelijk maken. Personen die zich verdacht ophouden kunnen zodoende worden gedetecteerd, zelfs als zij lange tijd niet bewegen (bijvoorbeeld wanneer ze slapen). Met een eenvoudige configuratie van het "interessante gebied" is LoiterTrace™ detectie geschikt voor kantoorlobby's, entreehallen van openbare gebouwen, enz.
Kenmerken en voordelen:- Regelbare detectie- en maskeringsgebieden voor optimale afstemming op de toepassing
- Geavanceerde logica voor double-knockactivatie bij andere gebeurtenissen*
- Snel aansluiten en in gebruik nemen
- Onderhoud op afstand
- Ondersteuning voor IP-camera’s en analoge camera’s*
- Onafhankelijke instellingen voor object- en contrastgevoeligheid
- Veelzijdige regelbaarheid van de tijdslimiet voor het zich verdacht ophouden van personen voor optimale afstemming op het doelwit en de toepassing
- Snelle verificatie/respons met duidelijk gemarkeerde doelwitten
- Audiolink kan worden gebruikt om overtreders af te schrikken*
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account