Software
Licentie voor IntrusionTrace/LoiterTrace-toepassing
Met IntrusionTrace/LoiterTrace-licenties kunnen klanten op elk gewenst moment kunnen kiezen tussen LoiterTrace of IntrusionTrace.
IntrusionTrace/LoiterTrace-toepassingslicenties zijn analyselicenties met twee functies waarmee klanten op elk gewenst moment kunnen kiezen tussen LoiterTrace of IntrusionTrace. IntrusionTrace helpt bij de detectie van indringers in gedefinieerde zones en creëert virtuele hekken. LoiterTrace helpt bij de detectie van personen die langer dan een vooraf ingestelde tijd in gedefinieerde zones rondhangen. Met deze licenties kunt u schakelen tussen LoiterTrace en IntrusionTrace.
Kenmerken en voordelen:- Kenmerken en voordelen van IntrusionTrace:
- Door één persoon te configureren
- Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling met eenvoudige detectie van interessegebieden
- Flexibele detectie binnen één en dezelfde scène op basis van criteria per detectiezone
- 3D-kalibratie zonder leertijd
- Krachtige geavanceerde parameters voor een verhoogde detectiekans en ter verkleining van de kans op vals alarm
- Vermindering van door spinnen/insecten veroorzaakte alarmen
- Vermindering van door autokoplampen veroorzaakte alarmen
- Volledige integratie zorgt ervoor dat de afhandeling en transmissie van alarmen in overeenstemming is met de mogelijkheden van het platform
- Maximaal 16 zones of richtingsafhankelijke zones per kanaal
- Geavanceerde logica voor double-/triple-knockactivatie met PIR-detectoren en andere alarmen*
- i-LIDS®-gecertificeerd** als primair detectiesysteem voor operationeel gebruik bij toepassingen voor de bewaking van steriele zones
- I/O en neerwaartse communicatie met locaties ter responsie op IntrusionTrace™-gebeurtenissen*
- Opnamemodi en mogelijkheid om gebeurtenissen ter beoordeling op een later tijdstip te taggen (met behulp van begrenzingsvakken)
- Kenmerken en voordelen van LoiterTrace:
- Regelbare detectie- en maskeringsgebieden voor optimale afstemming op uw toepassing
- Ondersteuning voor IP-camera’s en analoge camera’s
- Geavanceerde logica voor dubbele waarschuwing bij andere gebeurtenissen*
- Snel en eenvoudig aan te sluiten en in gebruik te nemen
- Onderhoud op afstand
- Onafhankelijke instellingen voor object- en contrastgevoeligheid
- Veelzijdige regelbaarheid van de tijdslimiet voor het zich verdacht ophouden van personen voor optimale afstemming op het doelwit en de toepassing
- Audiolink kan worden gebruikt om overtreders af te schrikken*
- Snelle verificatie en respons met duidelijk gemarkeerde doelwitten
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account