Equipement de porte
Aimant de porte 400N pour montage mural avec armature
Aimant de porte 400N pour montage mural avec armature
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les aimants de porte sont utilisés comme dispositifs de maintien ouverts pour les exclusions de protection incendie (portes pivotantes, portes roulantes, volets anti-incendie avec dispositifs autobloquants). La porte coupe-feu est normalement maintenue ouverte pour permettre un passage et un accès faciles dans les couloirs avec beaucoup de passages. Les aimants de porte sans boutons de déverrouillage sont disponibles avec collier de serrage et plaque d’installation. Ils sont également disponibles avec des tubes intermédiaires. Contrôlée par une unité de contrôle de détection d’incendie ou de protection contre la fumée, la retenue de porte libère la porte lorsque l’alimentation est coupée et le ferme-porte ferme automatiquement et rapidement la porte anti-incendie pour empêcher la propagation du feu et de la fumée dans tout le bâtiment. Une broche anti-rémanence à ressort intégrée garantit une force de maintien résiduelle nulle lorsque l’aimant est hors tension, permettant ainsi une fermeture plus rapide de la porte coupe-feu. Les retenues de porte sont équipées d’un bouton de déverrouillage manuel intégré, permettant de fermer la porte sans actionner l’alarme incendie.
Caractéristiques et avantages :- Conception à profil bas
- Entrée et sortie faciles des câbles
- Connexion électronique via une borne de raccordement
- Les dispositifs de retenue de porte ont un bouton de déverrouillage intégré
- Le dispositif de retenue de porte peut être monté au mur, au sol ou au plafond derrière la porte
- Les aimants de retenue de porte sont livrés avec une armature adaptée
- Protection électrique IP54
- Broche anti-rémanence
- Polarité inverse intégrée et diode de suppression des étincelles
- Les pièces en plastique sont en Bayblend avec 30 % de fibre de verre PA6
- EN1155
- DIN EN14637
Autres
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER