/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de porte

    Retenues de porte électromagnétiques 960120 400N, 960119 800N

    Discontinué

    Retenues de porte électromagnétiques 960120 400N, 960119 800N

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les retenues de porte électromagnétiques Honeywell offrent une esthétique attrayante et des performances élevées pour les bâtiments nécessitant un déverrouillage automatique de la porte en cas d’incendie. Les aimants de porte sont utilisés comme dispositifs de maintien ouverts pour les exclusions de protection incendie (portes pivotantes, portes roulantes, volets anti-incendie avec dispositifs autobloquants). La porte coupe-feu est normalement maintenue ouverte pour permettre un passage et un accès faciles dans les couloirs avec beaucoup de passages, etc. Contrôlée par une unité de contrôle de détection d’incendie ou de protection contre la fumée, la retenue de porte libère la porte lorsque l’alimentation est coupée et le ferme-porte ferme automatiquement et rapidement la porte anti-incendie pour empêcher la propagation du feu et de la fumée dans tout le bâtiment.

    Une broche anti-rémanence à ressort intégrée garantit une force de maintien résiduelle nulle lorsque l’aimant est hors tension, permettant ainsi une fermeture plus rapide de la porte coupe-feu. Les retenues de porte sont équipées d’un bouton de déverrouillage manuel intégré, permettant de fermer la porte sans actionner l’alarme incendie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception à profil bas
    • Entrée et sortie faciles des câbles
    • Connexion électronique via une borne de raccordement
    • Les dispositifs de retenue de porte ont un bouton de déverrouillage intégré
    • Les aimants de retenue de porte sont livrés avec une armature adaptée
    • La contreplaque est l’armature qui se monte sur la porte
    • Broche anti-rémanence
    • Polarité inverse intégrée et diode de suppression des étincelles
    Certifications :
    • EN155
    • CPR :
    • EN14637
    • CNPP