/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de porte

    Butée électromagnétique avec tube d’écartement et tête pivotante

    Butée électromagnétique avec tube d’écartement et tête pivotante

    Aperçu

    La butée électromagnétique avec tube d’écartement et tête pivotante est équipée d’une plaque d’ancrage et d’un réglage angulaire. Elle est dotée d’un bouton de libération manuelle et protégé contre les inversions de polarité. Il a une tension de fonctionnement de 24V c.c., une force de maintien de 50 kg (110 lbs) et un tube d’écartement réglable jusqu’à 150 mm (5,9 po).