/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de porte

    Retenue de porte magnétique

    Retenue de porte magnétique

    Aperçu

    La retenue de porte magnétique Honeywell est un boîtier ABS ignifuge à profil bas qui offre une conception attrayante et robuste. Elle est dotée d’un bouton-poussoir pour une libération rapide et facile de la porte. La gamme de dispositifs de retenue de porte offre une esthétique attrayante et de hautes performances pour les systèmes d’alarme incendie nécessitant des aimants de porte électromagnétiques. Chaque dispositif de retenue de porte est équipé d’une goupille de déverrouillage à ressort placée au centre de l’électro-aimant. À la mise hors tension, la goupille de déverrouillage éloigne ensuite la porte de l’électro-aimant. Cela permet de surmonter tout magnétisme résiduel, garantissant ainsi un fonctionnement correct. L’unité CC est équipée d’une diode de suppression et d’une protection contre l’inversion de polarité pour pouvoir fonctionner à partir d’un circuit surveillé par l’inversion de polarité.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception à profil bas
    • Force de maintien de 200N
    • Entrée et sortie faciles des câbles
    • Options de courant alternatif ou continu
    • Bouton-poussoir de libération/test
    • Support de montage au sol disponible
    • Fonction anti-magnétisme résiduel
    • Version CC polarisée et supprimée
    Certifications :
    • EN1155:1997 (approuvé CPD)