Equipement de porte
Retenue de porte magnétique, montage au sol, 24V CC
Retenue de porte magnétique, montage au sol, 24V CC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les portes coupe-feu se ferment en cas d’urgence et empêchent la propagation du feu et de la fumée. Équipé d’un bouton de déverrouillage manuel intégré, permettant de fermer la porte sans actionner l’alarme incendie. Livré avec une armature montée sur la porte. Chaque dispositif de retenue de porte est équipé d’une goupille de déverrouillage à ressort placée au centre de l’électro-aimant. À la mise hors tension, la goupille de déverrouillage éloigne ensuite la porte de l’électro-aimant. Cela permet de surmonter tout magnétisme résiduel, garantissant ainsi un fonctionnement correct. L’unité CC est équipée d’une diode de suppression et d’une protection contre l’inversion de polarité pour pouvoir fonctionner à partir d’un circuit surveillé par l’inversion de polarité. Le boîtier ABS ignifuge à profil bas a un design esthétique mais robuste, avec un bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide et facile de la porte.
Caractéristiques et avantages :- Conception à profil bas
- Force de maintien de 200N
- Entrée et sortie faciles des câbles
- Options de courant alternatif ou continu
- Bouton-poussoir de libération/test
- Support de montage au sol disponible
- Fonction anti-magnétisme résiduel
- Version CC polarisée et supprimée
- EN1155:1997 (approuvé CPD)