/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de porte

    Retenue de porte électromagnétique murale

    Retenue de porte électromagnétique murale

    Aperçu

    Les retenues de porte électromagnétiques à montage mural sont une gamme de dispositifs de retenue de porte offrant une esthétique attrayante et des performances élevées pour les systèmes d’alarme incendie nécessitant un dispositif de retenue de porte électromagnétique. Chaque dispositif de retenue de porte est équipé d’une goupille de déverrouillage à ressort placée au centre de l’électro-aimant. À la mise hors tension, la goupille de déverrouillage éloigne ensuite la porte de l’électro-aimant.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception à profil bas
    • Force de maintien de 200N
    • Entrée et sortie faciles des câbles
    • Options de courant alternatif ou continu
    • Bouton-poussoir de libération/test
    • Support de montage au sol disponible
    • Fonction anti-magnétisme résiduel
    • Version CC polarisée et supprimée
    Certifications :
    • EN1155:1997 (Homologué CPD)