Equipement de porte
Ensemble plaque-béquille électronique XS4
Ensemble plaque-béquille électronique XS4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les plaques-béquilles électroniques XS4 sont dotées d’un mécanisme d’embrayage, de 2 poignées, d’une découpe de cylindre interne et de la technologie BLE MIFARE/DESFire ID. Ce sont des serrures électroniques autonomes à profil étroit et révolutionnaires, principalement grâce au niveau de technologie qu’elles contiennent et qui associent le côté pratique d’un point d’accès autonome intelligent (adaptation et installation faciles, et sans câblages) avec pratiquement la même puissance et les mêmes performances qu’un point de contrôle d’accès traditionnel on-line. Cette version est compatible avec la plupart des serrures à mortaise et cylindres européens avec un point hors ligne -- une installation facile et sans câblages avec pratiquement la même puissance et les mêmes performances qu’un point de contrôle d’accès traditionnel on-line. Sa construction en acier inoxydable de haute qualité et ses technologies Mifare-DESFire et BLE (Bluetooth Low Energy) lui permettent de fonctionner avec des cartes à puce conventionnelles et/ou via l’application mobile JustIN de SALTO. Le SALTO XS4 One est l’évolution du modèle original avec un lecteur intégré totalement nouveau disponible en deux couleurs. Cette version est compatible avec la plupart des serrures et cylindres à mortaise européens. La conception facile à installer du XS4 ONE permet aux professionnels de la sécurité de renforcer le niveau de sécurité en remplaçant les serrures de porte à clé mécanique par la dernière solution de contrôle d’accès électronique adaptée à un large éventail d’applications client.
Caractéristiques et avantages :- Installation simple, fiable et durable en changeant de poignée
- Compatible avec les réseaux SALTO SVN et SALTO Wireless
- Détecteur d’état de porte pour surveiller les intrusions ou l’état de porte laissée ouverte (plaque-béquille sans fil uniquement)
- Capacité de suivi d’audit utilisateur sur carte via le réseau virtuel SALTO (SVN)
- couvrant les technologies RFID grand public
- Compatible NFC
- Toutes les communications entre le support et le verrou électronique sont cryptées et sécurisées
- Les informations sur l’état de la batterie faible sont obtenues auprès des supports
- Le verrou peut toujours être ouvert de l’intérieur