Contrôleurs d’installation et d’intégration
Contrôleurs TONN8
Le TONN8 est un contrôleur IoT (Internet des objets) compact et embarqué, ainsi qu'une plateforme de serveur permettant de connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et va
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le TONN8 est un contrôleur IoT (Internet des objets) compact et embarqué, ainsi qu'une plateforme de serveur permettant de connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et variés. Il prend en charge de nombreux protocoles OPEN tels que BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS et bien d'autres encore. Par essence, il peut lire et écrire des données entre le système Trend et de nombreux autres systèmes de contrôle de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et autres (par exemple, l'éclairage). Le TONN8 peut lire et écrire des données depuis et vers les systèmes tiers et mettre ces données à la disposition des contrôleurs IQ.
Features & Benefits:- Fourni avec un conducteur Trend en standard et un ensemble complet d'autres conducteurs
- Pilotes supplémentaires disponibles en option : Système de réservation de chambres d'hôtel Micros Fidelio (IP) et pilote SMS.
- CPU plus rapide et plus de mémoire.Le TONN8 dispose d'un processeur plus puissant et d'une plus grande capacité de mémoire, ce qui le rend plus rapide et capable de traiter des applications beaucoup plus complexes.
- Sécurité améliorée.TONN8 offre toute la sécurité que vous attendez d'un appareil moderne avec des communications cryptées (FOXS, HTTPS) et un accès sans Java via les navigateurs Web (HTML5) en standard.
- Montage sur rail DIN ou en surface.
- 2 ports Ethernet et 2 ports RS485.
- Alimentation 24 Vac.
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend