/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Union à filetage extérieur EWA150

    Les raccords EWA150 sont utilisés pour installer des compteurs de chaleur, d’eau ou des débitmètres dans des pipelines. Disponibles en tailles adaptées pour DN15 jusqu’à DN40. Les écrous-raccords ont 2 trous pour scellage avec du fil de soudure.

    Aperçu

    Les raccords filetés externes EWA150 sont utilisés pour installer des compteurs de chaleur, des débitmètres ou des compteurs d’eau dans des pipelines. Ils sont disponibles dans des tailles adaptées pour DN15 jusqu’à DN40. Un pack comprend deux ensembles pour la connexion d’un mètre. Les écrous-raccords ont deux trous aux fins de scellement avec du fil de soudure.

    Caractéristiques et avantages:
    • Kit complet pour connecter un compteur
    • Avec des trous pour un scellement facile
    • Cordiers extra-longs avec clé hexagonale
    Certificats::
    • ISO 228