/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Convertisseur EEM

    Sealing cap/cover for single and three-phase energy meters

    Aperçu
    Le module coupleur S0-Modbus est un dispositif de collecte des impulsions S0. Grâce à ce module, les données de consommation de tout appareil de mesure doté d'une sortie S0 deviennent compatibles avec le bus et peuvent être consultées par un maître du Modbus.Caractéristiques et avantages : - Jusqu'à 99 modules S0-Modbus sur le même bus- 4 entrées d'impulsion S0 (S01+... S04+) par module S0-Modbus- Jusqu'à 396 appareils S0 sur le même Modbus- Les entrées sont conformes à la norme S0 62053-31- Résistance de terminaison RS-485 intégrée- LED pour l'indication de l'activité du bus