Pièces détachées et accessoires
Liaison de vanne pour moteur Modutrol IV Q5001
Les liaisons de vanne Q5001 connectent les moteurs Modutrol aux vannes 2 ou 3 voies. Elles sont principalement utilisées sur les vannes à vapeur et à eau, telles que les V5011 ou V5013.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les liaisons de vanne Q5001 connectent les moteurs Modutrol aux vannes 2 ou 3 voies. Elles sont principalement utilisées sur les vannes à vapeur et à eau, telles que les V5011 ou V5013.
Caractéristiques et avantages:- La liaison de vanne Q5001 est conçue pour les vannes à 2-3 voies de modulation, ou les vannes de service à 2 positions
- La liaison ne nécessite aucun réglage lorsqu’elle est utilisée avec les vannes Honeywell et les moteurs Modutrol IV (également compatible avec les moteurs Modutrol III)
- La liaison de vanne Q5001 remplace les liaisons de vanne Q601 et Q618
- La liaison se monte directement sur le chapeau de vanne, tandis que le moteur se monte sur le support de liaison
- Indicateur de position facile à lire
- Came sélectionnable avec élévation de la tige de vanne
- Une course trop importante permet une fermeture serrée sans contrainte excessive du moteur
- Montage et raccordement des vannes faciles
- Les supports disponibles permettent d’adapter les liaisons à de nombreux corps de vanne
- Modèles avec forces de tige variées : 80, 160 et 320 lb