/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Programmateurs du contrôleur

    Programmateur LCD VESDA®

    Programmateur LCD VESDA®

    Aperçu

    Le programmateur LCD VESDA® est piloté par menu, ce qui permet à l’utilisateur de facilement configurer, mettre en service, réaliser la maintenance du système VESDA de détection de fumée à aspiration, ainsi que de programmer individuellement chaque détecteur. Un seul programmateur est nécessaire pour prendre en charge l’ensemble du réseau.

    Comme les écrans distants, les programmateurs peuvent être montés dans un détecteur ou à distance. Des versions portatives sont également disponibles, à brancher sur une prise VESDAnet™ située sur un détecteur ou dans une zone éloignée. Elles sont conçus spécifiquement pour faciliter la maintenance et les diagnostics de service sur site.

    Caractéristiques et avantages :
    • Système avec menus convivial
    • Prise en charge de plusieurs langues
    • Point d’accès unique à l’ensemble du système VESDAnet
    • Simulation d’alarme/panne
    • Affiche l’ordre de câblage
    • Localise les échecs de communication
    • Sécurité par mot de passe
    • Montage manuel ou à distance
    • Déconnexion automatique en cas d’inactivité
    • Affichage LCD rétroéclairé
    Certifications :
    • Homologué UL
    • Homologué ULC
    • Certifié FM
    • Approuvé CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER