/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Visserie et matériel pour enceinte

    Boîtier de montage des modules adressables M200

    Boîtier de montage pour modules adressables M200 avec débouchures de 20 mm, composé d'un dos en plastique blanc et d'un couvercle transparent noir.

    Aperçu

    Boîtier de montage mural pour modules adressables M200 avec débouchures de 20 mm, composé d'un dos en plastique blanc et d'un couvercle transparent noir. Convient à tous les types de modules M200.

    Équipements et avantages :
    • Plateforme mécanique commune pour les versions à montage sur boîtier, panneau et rail DIN
    • LED tricolores
    • Isolants de court-circuit intégrés
    • Decade switch d’adresse visibles et sélectionnables dans deux plans
    • Visibilité LED grand angle
    Certifications :
    • BOSEC genehmigt : TCC 2 K 466-e
    • Entworfen in Hinblick auf VdS 2489
    • GEA GEI 1 1-082 und CEA GEI 1-084 genehmigt
    • LPCB genehmigt
    • VdS genehmigt
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER