/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Visserie et matériel pour enceinte

    Enceinte et unité d’alimentation électrique MAXPRO Intrusion

    Discontinué

    MAXPRO Cloud est une plateforme en tant que service entièrement intégrée pour l’accès, la vidéo et la sécurité contre les intrusions.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La centrale MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la gamme de produits MAXPRO et utilise MAXPRO Cloud à des fins de configuration, maintenance et gestion. MAXPRO Cloud est une plateforme entièrement intégrée en tant que service pour assurer la sécurité des vidéos et détecter les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, le MAXPRO Cloud permet de simplifier et de faire évoluer la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n’importe où et à tout moment via un navigateur Web ou une application innovante primée. La configuration et la gestion à distance des sites, des périphériques, des calendriers et des utilisateurs réduisent les coûts opérationnels et rationalisent l’efficacité des installations multi-sites. Notre gamme cloud de centrales d’alarme facilite l’installation grâce à une connectivité plug and play, un enregistrement automatique des caméras et une configuration cloud, réduisant ainsi les coûts de création et la durée d’installation.

    Caractéristiques et avantages:
    • Hébergé sur le cloud, évolutif, extensible et efficace, aucun serveur ni logiciel n’est nécessaire
    • Sécurisé, connexion HTTPS et chiffrement 256 bits, centres de données à disponibilité élevée
    • Détection d’intrusion, contrôle d’accès et vidéo avec connexion d’appareils plug and play intégrés
    • Préconfiguration des comptes, sites, calendriers et personnes, pour économiser du temps lors de l’installation sur site
    • Conçu pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises sur un ou plusieurs sites
    • Les mises à jour des périphériques et du firmware du panneau peuvent être installées depuis le cloud, aucun déplacement nécessaire
    • Développez votre activité et adaptez-vous facilement aux besoins de votre client
    Certificats::
    • EN 60529:1992+A2:2013 : IP42
    • EN 62262:2002 : IK06
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security