/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Visserie et matériel pour enceinte

    Accessoire pour appareil Touch Center Plus

    Accessoire pour appareil Touch Center Plus

    Aperçu

    Les accessoires du Touch Center plus comprennent un boîtier métallique pour le montage du clavier LED/LCD/tactile sur la maçonnerie, un cadre FM, un boîtier de console supérieur, une base de boîtier de console, un cadre tactile, un fond de boîtier profond et un boîtier d’installation encastré. Digne successeur du Touch Center Tuxedo, le tout nouveau dispositif d’exploitation graphique Touch Center plus est simple, rapide et sécurisé, avec une interface utilisateur intuitive. Le Touch Center plus pour BUS-2 permet à l’utilisateur de gérer intuitivement par dialogue le système de détection des dangers

    Boîtiers métalliques en acier galvanisé pour le montage encastré des claviers LED/LCD ou tactiles à monter sur les murs avant le plâtrage et utilisés pour l’enregistrement ultérieur des boîtiers de montage à paroi creuse 013046, 013047 ou 013 048. Montage modulaire possible dans toutes les directions grâce aux trous de vissage sur tous les côtés Les cadres FM sont utilisés pour l’installation encastrée du Touch Center plus ou de l’un des claviers MB-secure, afin de couvrir les ruptures de bord. Le clavier est fixé au cadre avec des pattes de fixation. Si nécessaire, les cadres peuvent également être montés directement sur le mur, par exemple en cas d’irrégularités sur le mur. Les cadres FM pour TC plus sont donc un complément utile pour masquer des bords disgracieux ou si une certaine mise en valeur visuelle du clavier est souhaitée. Par exemple, lorsque Touch Center plus est utilisé comme cadre d’image numérique.

    Les hauts de console pour boîtier sont un accessoire qui permet de répondre à deux exigences. D’une part, les hauts de console sont utilisés en combinaison avec la « base de console » 013053 pour la construction d’un boîtier en forme de bureau pour le montage mural ou sur tableau. D’autre part, les dessus peuvent être utilisés en remplacement du boîtier arrière 013043 ou du boîtier arrière profond 013040. Dans cette fonction, les claviers ont une esthétique de grande qualité qui s’adapte encore mieux à l’environnement. Les hauts de console peuvent être utilisés avec le Touch Center plus ou avec les claviers MB-secure.

    La base du boîtier est requise en combinaison avec le haut du boîtier 013052, pour créer un boîtier de console qui peut être installé au mur ou sur un tableau. La forme inclinée du clavier en forme de console présente des avantages ergonomiques en termes de présentation visuelle et de fonctionnement. Un autre avantage est qu’il est plus spacieux et peut donc servir pour des applications spéciales comme l’installation d’un répartiteur PoE dans un terminal TR par exemple. De plus, l’ouverture arrière de la base du boîtier de la console est suffisamment grande pour accueillir un boîtier de commutation standard, par exemple.