Visserie et matériel pour enceinte
Centrale Vigilon
Centrale Vigilon
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les centrales Vigilon 1 à 6 boucles peuvent accueillir jusqu’à 200 dispositifs sur chaque boucle. La centrale est disponible avec une capacité de 24 ou 72 heures de fonctionnement autonome via la batterie. Les options de mise en réseau avancées permettent des réseaux multidomaines de 250 centrales maximum.
L’affichage rétroéclairé de 8 lignes par 40 caractères de Vigilon indique clairement les emplacements des incendies ou des défaillances. Pour répondre aux exigences de la norme BS 5839 Partie 1 de 2002, le panneau dispose également d’une indication zonale distincte. 32 LED d’incendie donnent une indication générale « en un coup d’œil » sans besoin d’intervention manuelle des pompiers. La centrale Vigilon standard dispose d’une batterie de secours de 24 heures, d’une carte réseau et peut gérer jusqu’à 4 boucles. La centrale améliorée dispose d’une batterie de secours de 72 heures, d’une carte réseau et peut gérer jusqu’à 6 boucles.
Autres
- Brand
- Gent
Autres
- Brand
- Gent
- Brand : Gent