Cartes de l’interface
Vesda VLI carte Vesdanet
Le VESDA VLI par Xtralis est le premier système de détection de fumée par aspiration (ASD) à avertissement précoce conçu pour protéger les applications industrielles et les environnements difficiles jusqu’à 2 000 m2 (21 520 pi2).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le VESDA VLI par Xtralis est un système de détection de fumée (ASD) à avertissement précoce conçu pour protéger les applications industrielles et les environnements difficiles jusqu'à 2 000 m2 (21 520 pi2). Le détect. VLI combine un filtre intell. à sécurité intég. (brevet en attente) avec une barr. d'air propre avan. pr la protec de l'optique, permet. d'utiliser une détec. absolue et de prolonger la durée de vie de la chambre de détec. ss réétalonnage.
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER