/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinés et téléphones

    Borne d’appel numérique de type B

    Borne d’appel de type B

    Aperçu

    La nouvelle gamme de bornes d’appel Network 16 comprend un type numérique A, un type numérique B et la nouvelle interface numérique DDA pour permettre à l’EVCS-TAP de se connecter à la boucle Network 16. Le combiné de type B est compatible avec tous les systèmes Network 16 et est disponible pour montage en surface ou encastré, avec finition rouge ou verte.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception compact
    • Sonnerie à volume élevé
    • Voyants d’état
    • Fonctionnement en duplex intégral