/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinés et téléphones

    Combiné principal EVCS Network 8

    Combiné principal EVCS Network 8

    Aperçu

    Le combiné principal EVCS Network 8 est un système pour les refuges pour personnes handicapées et les installations de téléphones d’urgence de plus grande taille. Son architecture en boucle distribuée fournit un système compétitif de 8 à 256 points de communication ainsi que plusieurs emplacements de contrôle VCS est un système de communication vocale fixe, sécurisé et bidirectionnel entièrement duplex, pour aider les pompiers dans les bâtiments de grande hauteur ou les grands sites où la communication radio peut ne pas être possible. Le système EVCS Network 8 permet également aux systèmes d’alarme d’assistance d’urgence d’être connectés directement. Les commandes du système de communication vocale d’urgence (EVCS) ne pourraient pas être plus simples. Le combiné principal du système Network 8 permet une identification rapide des bornes d’appel externes via son répertoire intégré et un affichage rétroéclairé bien lisible. La console principale dispose d’un affichage rétroéclairé lisible à quatre lignes qui affiche le nom de la station externe appelante en texte brut, et les appels peuvent être passés aux bornes d’appel externes en composant le numéro de l’unité ou en choisissant le nom dans un répertoire de numérotation textuelle

    Caractéristiques et avantages :
    • Entièrement adressable
    • Communication bidirectionnelle
    • Flexibilité du système
    • Conversations à plusieurs lignes
    • Jusqu’à 8 combinés principaux
    • Système autonome entièrement surveillé
    Certifications :
    • EN55103-1
    • EN55103-2
    • BS5839-pt9
    • BS9999