Batteries
Batterie scellée plomb-acide à régulation par soupape 38 Ah
Batteries plomb-acide régulées par soupape Yuasa 12 volts 38Ah sans entretien. Yuasa a mis à profit ses 80 ans d’expérience dans le domaine des batteries au plomb-acide pour produire la conception optimale des batteries au plomb-acide.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Batteries plomb-acide régulées par soupape Yuasa 12 volts 38Ah sans entretien. Faisant appel à la technologie la plus moderne de conception à recombinaison de l’oxygène, Yuasa a mis à profit ses 80 ans d’expérience dans le domaine des batteries au plomb-acide pour produire la conception optimale des batteries au plomb-acide. Toutes les batteries NP utilisent le système de suspension électrolytique unique de Yuasa, comprenant un tapis en verre microfin pour retenir la quantité maximale d’électrolyte dans les cellules. L’électrolyte est retenu dans le matériau séparateur et aucun électrolyte libre ne s’échappe des cellules. Aucun gel ou autre contaminant n’est ajouté. Les batteries sont équipées d’un système d’aération basse pression simple et sûr qui libère l’excès de gaz et se referme automatiquement en cas d’accumulation de gaz dans la batterie en raison d’une surcharge importante.
Équipements et avantages :- Superbe reprise après une décharge profonde
- Système de suspension électrolytique
- Recombinaison de gaz
- Multi-usage : Utilisation flottante ou cyclique
- Utilisable dans n'importe quelle orientation
- Densité d'énergie supérieure
- Grilles en plomb calcique pour une durée de vie prolongée
- Conceptions spécifiques
- Application à l'échelle mondiale
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER