/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Batteries

    Batterie scellée plomb-acide à régulation par soupape 7 Ah

    Batteries série NP NP7-12 Yuasa utilisent dernière technologie recomb. oxyg. conc. avancée. Yuasa a appliqué ses 80 ans d’expérience dans le domaine des batteries au plomb-acide. Équipées d’un système d’aération basse pression simple et sûr.

    Aperçu

    Les batteries série NP NP7-12 Yuasa utilisent la dernière technologie recomb. oxyg. conc. avancée. Yuasa a mis à profit ses 80 ans d’expérience dans le domaine des batteries au plomb-acide pour produire la conception optimale des batteries au plomb-acide étanches. La technique de construction et d’étanchéité unique de Yuasa garantit l’absence de fuite d’électrolyte au niveau du boîtier ou des bornes. Les batteries NP utilisent le système de suspension électrolytique unique de Yuasa, incorporant un tapis en verre microfin pour retenir la quantité maximale d’électrolyte dans les cellules.

    L’électrolyte est retenu dans le matériau séparateur et il n’y a pas d’électrolyte libre pour s’échapper des cellules. Aucun gel ou autre contaminant n’est ajouté. Les batteries sont équipées d’un système d’aération basse pression simple et sûr qui libère l’excès de gaz et se referme automatiquement en cas d’accumulation de gaz dans la batterie en raison d’une surcharge importante.

    Équipements et avantages :
    • Superbe reprise après une décharge profonde
    • Système de suspension électrolytique
    • Recombinaison de gaz
    • Multi-usage : Utilisation flottante ou cyclique
    • Utilisable dans n'importe quelle orientation
    • Densité d'énergie supérieure
    • Grilles en plomb calcique pour une durée de vie prolongée
    • Conceptions spécifiques
    • Application à l'échelle mondiale
    Certifications:
    • BS3456
    • IEC335
    • UL 1236
    • EN60335
    • Marquage CE pour EN5008-1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER