Modules d’indicateur
Indicateur à distance des dispositifs d’alarme
Indicateur à distance des dispositifs d’alarme
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les indicateurs à distance de dispositif d’alarme sont principalement utilisés pour la signalisation des détecteurs de fumée installés au-dessus des faux plafonds, entre les étages ou dans d’autres endroits inaccessibles. Les indicateurs sont dotés d’un élégant boîtier en plastique avec un champ lumineux clairement visible. Les indicateurs se composent de deux parties : la base qui est installée sur un mur ou un So-Fit et le couvercle qui est fixé à la base avec une fiche d’insertion. Le voyant rouge est illuminé en continu ou par impulsions par 3 LED.
Caractéristiques et avantages :- Conception élégante, légère et compacte
- Prisme avec LED tout autour visibles à 180°, large zone d’éclairage et contraste marche/arrêt élevé
- IP 50
Autres
- Material
- ABS Plastic
- Lamp Color
- Red
Autres
- Material
- ABS Plastic
- Lamp Color
- Red
- Material : ABS Plastic
- Lamp Color : Red