/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’indicateur

    Indicateur à distance des détecteurs d’incendie automatiques série IQ8

    Discontinué

    Indicateur à distance des détecteurs d’incendie automatiques série IQ8

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les indicateurs à distance des détecteurs d’incendie automatiques de la série IQ8 sont faciles à connecter à une base de détecteur. Les indicateurs distants doivent être connectés à la base du détecteur de type 5590. Un câble à 2 conducteurs est nécessaire entre les indicateurs distants et la base du détecteur. Les détecteurs d’incendie automatiques sont inclus dans une boucle annulaire des types de centrales d’alarme incendie IQ8Control C / M, FlexES et Compact (avec technologie Esserbus-PLus). Chaque détecteur de fumée est équipé d’un isolateur. La sortie des voyants distants n’est pas programmable. Cette sortie devient active lorsque le détecteur de fumée est en alarme incendie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Facile à connecter
    Certifications :
    • IP 50