/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’indicateur

    Voyant distant DEL pour système radio M200I-RF

    Indicateur radio distant M200RI-RF est un dispositif RF fonctionnant sur piles, conçu pour utilisation avec dispositifs système RF System Sensor via système adressable détection incendie (utilisant protocole communication propriétaire compatible).

    Aperçu

    Indicateur radio distant M200RI-RF est un dispositif RF fonctionnant sur piles, conçu pour utilisation avec dispositifs système RF System Sensor via système adressable détection incendie (utilisant protocole communication propriétaire compatible). M200I-RF est un dispositif à LED multicolores, associé à un transmetteur RF sans fil et offre une visibilité grand angle pour les alarmes. Il a pour fonction de refléter l'état de la sortie distante du dispositif RF qui lui est associé. Il ne dispose pas d'une adresse de boucle ; ses roues codeuses sont uniquement utilisées pour l'installation.

    Équipements & avantages :
    • Portée de communication d'air libre jusqu'à 200 m – offrant de bons niveaux de couverture
    • Adresses définies à l'aide de roues codeuses – temps de mise en service réduit
    • 1 antenne intégrée sur chaque indicateur distant
    Certifications :
    • 2014/53/UE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Lamp Color
      • Red
    • Material
      • Stainless Steel

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Lamp Color
      • Red
    • Material
      • Stainless Steel
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Lamp Color : Red
    • Material : Stainless Steel