/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs

    1 module de commande de sortie, Morley

    Discontinué

    1 module de commande de sortie, Morley

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules de sortie Morley-IAS sont utilisés avec les centrales d’alarme intelligentes de la gamme ZX pour fournir soit un circuit d’alarme unique, soit un relais de forme C. Le MI-DCMO-HC peut être utilisé pour faire fonctionner des contacts secs pour les retenues de porte, l’arrêt de la centrale de traitement d’air ou d’autres fonctions similaires. En option, le module peut être utilisé pour superviser le câblage vers la charge de sortie, en surveillant la tension de charge externe ou l’alimentation électrique. Si la tension surveillée tombe en dessous du seuil, une condition de défaut sera indiquée. La version 240 V, avec un relais de sortie, est un dispositif bistable qui se verrouille à l’état activé ou désactivé sur commande de la centrale d’alarme.

    Caractéristiques et avantages :
    • Supports de montage sur rail DIN intégrés
    • Technique de communication stable avec forte immunité vis-à-vis des interférences
    • Connexion des bornes enfichables pour faciliter le câblage sur site
    • Tuyaux lumineux tricolores
    • Commutateurs d’adresse rotatifs DECADE 01 à 99 (Pince) ou 01 à 159 (AP)
    • Alimenté directement par boucle à 2 fils
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Output Module

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Output Module
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : Output Module