/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs

    NFXI-MM10 : module d’entrée dix voies ; NFX-MM1M : module d’entrée mini-module

    NFXI-MM10 : fournit interface avec disp. c. nor. ouverts. L’état supervisé : normal, défaut de circuit ouvert ou alarme de court-circuit est renvoyé au panneau de commande ; NFX-MM1M : module d’entrée miniaturisé avec isolateur et entrée supervisée

    Aperçu

    Le mini module s’interface avec les dispositifs de contact tels que les contacts de sécurité, les commutateurs de débit d’extincteurs automatiques et les déclencheurs manuels. Il surveille le câble de la même manière qu’une zone non adressable, en utilisant une résistance d’extrémité de ligne sur un circuit à deux fils.

    En plus de transmettre l’état supervisé du dispositif surveillé (normal, ouvert ou court-circuit), la mesure de supervision analogique complète est renvoyée au panneau. Sa taille compacte lui permet de s’adapter à l’intérieur des appareils ou des boîtiers de raccordement derrière les appareils. Sa taille et son poids léger lui permettent d’être installé sans avoir besoin d’être monté de manière rigide.

    Équipements et avantages :
    • Utilise le protocole Opal (jusqu'à 159 adresses)
    • Indicateurs LED tricolores individuels
    • Isolation contrôlable
    • Les adresses inutilisées peuvent être désactivées
    • Commutateurs d'adresse rotatifs
    • Fonctionnement de classe B
    • Borniers enfichables amovibles
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER