/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs

    Module de relais de montage à distance VESDA

    Discontinué

    Module de relais de montage à distance VESDA

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le VRT-900 comprend des plaques vierges avec un boîtier de montage à distance et dispose d’une version à 12 relais pour le VLS. Le boîtier à distance peut accueillir un seul module avec une carte de terminaison. Le boîtier distant offre la possibilité de monter des modules à des emplacements spécifiques au site. L’option de montage à distance est normalement exercée lorsqu’il est nécessaire de surveiller et/ou de gérer un détecteur autonome, ou un détecteur connecté à VESDAnet, à partir d’un emplacement distant.

    Caractéristiques et avantages :
    • 12 relais
    • Comprend une plaque vierge avec un boîtier pour montage à distance
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER