/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Affichage à cristaux liquides LCD-160

    Le LCD-160 se compose d’un dispositif d’annonce à affichage à cristaux liquides (LCD) de 640 caractères et d’une télécommande pour le NOTIFIER NFS-3030/NFS2-3030

    Aperçu

    Le LCD-160 est un dispositif d’annonce à affichage à cristaux liquides de 640 caractères et une télécommande pour le panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP) NOTIFIER NFS-3030/NFS2-3030. L’écran à affichage à cristaux liquides-160 imite la partie supérieure (160 caractères) de l’écran de 640 caractères du NFS-3030/NFS2-3030. L'événement et les messages personnalisés préprogrammés tels qu'ils sont affichés sur le panneau principal, sont ainsi fournis. Le plein écran contient des fonctions de touches programmables et peut afficher d’autres informations sur le panneau.

    Caractéristiques & Avantages :
    • écran à cristaux liquides de 640 caractères avec commande rétroéclairée
    • Indicateurs d’entrée, de sortie et d’état intégrés pour prendre en charge les diagnostics Clavier
    • caoutchouté
    • Entrée pour interrupteur à clé AKS-1B
    • S’adapte à deux emplacements de module d’annonce ACS
    • Participation/indication du centre d’affichage et de contrôle (DCC)
    Certifications :
    • CSFM : 7120-0028 :0227, 7165-0028 :0224
    • DN-6940 :C
    • FDNY : COAN°6211 (avec NFS2-3030)
    • FM
    • MEA : 8-04-E (dispositif d’annonce uniquement)
    • UL : S635
    • ULC : S527-11
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Annunciator

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Annunciator
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Annunciator