/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Dispositif d’annonce de contrôle réseau NCD-2

    Les dispositifs d'annonce de contrôle réseau de la série ONYX® sont des dispositifs d'annonces de contrôle réseau de deuxième génération qui fournissent des capacités de commande et d'affichage du système pour tous ou pour certains nœuds réseau.

    Aperçu

    Les dispositifs d’annonce de centrales d’alarme de la série ONYX® sont des dispositifs d’annonce de contrôle réseau de deuxième génération pour le réseau NOTIFIRE NET, compatibles avec les nœuds de la série ONYX tels que les panneaux de contrôle des alarmes incendie NFS2-3030, NFS-3030, NFS-320, NFS-640 et NFS2-640, ainsi que les dispositifs d’annonce de contrôle réseau NCA de première génération. En outre, le NCA-2 peut être configuré avec des produits de la série DVC pour créer un ou plusieurs centres de commande audio numérique sur NOTIFIRE NET .

    Équipements et avantages :
    • Affichage à cristaux liquides 640 caractères au format amélioré avec rétro-éclairage
    • Supervision complète de toutes les entrées et de l’intégrité du réseau
    • Clavier en caoutchouc alphanumérique QWERTY à l’échelle du
    • réseau : Confirmation, silence, réinitialisation
    • Activation/Désactivation individuelle ou activation/désactivation de groupe local pour les panneaux de la série ONYX en réseau
    • Sous-système de mappage de nœud entièrement programmable
    • Prend en charge jusqu’à 32 dispositifs d’annonces et modules ACS distants
    Certifications :
    • CSFM : 7165-0028 :0224, 7165-0028 :0243
    • FDNY : COAN°6211, COAN° 6212
    • Approuvé FM
    • MEA : 232-06-E
    • Homologué UL : fichier S635
    • Homologué ULC : S527-11
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER