Annonciateurs et claviers
Poste de contrôle de fumée SCS-8
La station de contrôle de fumée SCS-8 de Honeywell est utilisée avec le contrôleur Notifier NFS2-3030 ou le dispositif d’annonce réseau NCA-2 pour les applications de station de contrôle de fumée de pompiers (FSCS).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les postes de contrôle de fumée de la série SCS comprennent les modules de gestion de la fumée SCS-8 et SCE-8 et les versions de pilote de lampe SCS-8L et SCE-8L. Ces produits sont utilisés avec le contrôleur Notifier NFS2-3030 ou le dispositif d’annonce réseau NCA-2 pour les applications de station de contrôle de fumée de pompiers (FSCS). Pour les applications CVC, les dispositifs de la série SCS peuvent être utilisés avec les NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030 et NCA-2. Chaque SCS peut contrôler et surveiller huit groupes de commutateurs qui contrôlent les ventilateurs ou les clapets, ou des groupes de ventilateurs ou de clapets. Le SCE est utilisé avec le SCS, ce qui élargit la capacité de contrôle et de surveillance d’un total de 16 groupes de commutateurs. Un module d’extension SCE Smoke Control peut être utilisé pour augmenter le nombre de groupes de commutateurs utilisés sur une adresse de dispositif d’annonce à 32. Jusqu’à 32 adresses d’indicateur sont prises en charge sur les systèmes NOTIFIER, offrant une capacité maximale de contrôle et de surveillance de 512 groupes de commutateurs distincts.
Caractéristiques et avantages :- MODE FSCS La SCS/SCE a la capacité : d’aider à maintenir un environnement tenable dans les voies d’évacuation ; d’aider à limiter le mouvement de fumée de la zone d’incendie ; d’aider à fournir des conditions dans les zones hors fumée qui aideront les agents de lutte contre l’incendie à mener des opérations de recherche et de sauvetage et à trouver et combattre l’incendie ; et aider à protéger la vie et la propriété
- MODE chauffage, ventilation et climatisation La SCS/SCE a la capacité de surveiller et de contrôler le chauffage, la ventilation et la climatisation du bâtiment. Le mode HVAC n’est pas conforme aux normes UL et NFPA pour le contrôle de la fumée. Ce mode doit être utilisé uniquement à des fins d’arrêt du ventilateur et de chauffage, de ventilation et de climatisation du bâtiment.
- Liste UL : fichiers S5511, S635. S4977
- ULC Listé : fichier S635. S4977
- Approuvé par le LCM : fichier 7300-0028 :183 (SCS-8, SCE-8 uniquement).7165-0554 :0149, 7165-0554 :0153
- approuvé par le MEA : 289-91-E8.
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER