Amplificateurs de puissance
Amplificateur audio AA-100
Les amplificateurs audio de la série AA fournissent une technologie audio traditionnelle de haut niveau à utiliser avec les systèmes d’alarme vocale d’évacuation intégrés de Notifier
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
- AA-100 offre des sorties doubles jusqu'à 100 watts de puissance audio de 70,7 Vrms (sorties combinées ne dépassant pas 100 watts)
- Mode veille faible puissance pour un faible niveau de batterie
- Comprend un bus de commutation d’amplificateur de secours groupé ou one-to-one
- Contrôle d’entrée de batterie et de commutation de chute
- Régulation commutée à haut rendement
- Borniers enfichables et connecteurs de câble pour faciliter l’installation
- Réglage du niveau à 10 positions et voyants LED
- Châssis de montage séparé non requis (châssis intégré pour le montage dans un boîtier de la série CAB-3/CAB-4 ou de la série EQ)
- Comprend un générateur de tonalités de secours automatique intégré (lent ou haut/bas)
- Puissance limitée selon les exigences UL et NFPA, conformément à l’article NEC 760
- 240 VAC en option (AA-100E)
- Homologué UL : S624
- Homologué ULC : CS118/CS733/CBP696 Vol. VII
- MEA: 17-96-E ; 289-91-E ; 290-91-E (AA-120) ; 317-01-E 232-06-E ; 317-01-E ; 345-02-E
- CSFM : 7170-0028 :153 ; 7170-0028 :154 ;7170-0028 :216 ; 7170-0028 :223 ; 7170-0028 :182
- BSA : 578-81-SA (AA-30)
- Approuvé FM
Autres
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER