Amplificateurs de puissance
Amplificateur audio AA-120
L’amplificateur audio de la série AA fournit une technologie audio traditionnelle de haut niveau à utiliser avec les systèmes d’alarme vocale d’évacuation intégrés de Notifier
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les amplificateurs audio de la série AA fournissent une technologie audio traditionnelle de haut niveau à utiliser avec les systèmes d’alarme vocale d’évacuation intégrés de Notifier. La série AA est compatible avec les systèmes audio classiques tels que l'AMG-1 ainsi que le DVC (Digital Voice Command Series) lorsqu'il est utilisé avec l'option audio analogique DVC-AO.
Les amplificateurs audio de la série AA utilisent la technologie de commutation de puissance pour réduire la production de chaleur et permettre un montage dans des racks de 19 (48,26 cm) ou dans des armoires Notifier standard (montage mural). Tous comprennent l’alimentation, le contrôle de commutation de batterie, la supervision de l’amplificateur et le contrôle de commutation de l’amplificateur de secours.
Caractéristiques et avantages :- Distribution audio flexible de haut niveau pour lire le message amplifié via la sortie de commande souhaitée
- Une configuration simple réduit le temps de programmation
- Compatible avec les systèmes audio DVC et hérités pour une utilisation dans les applications nouvelles et mises à jour
- Mode de veille à faible consommation d'énergie pour un faible niveau de charge de batterie
- Inclut un bus de commutation d'amplificateur groupé ou individuel
- Entrée de batterie et contrôle de commutation de démarchage Régulation commutée
- haute efficacité Borniers
- enfichables et connecteurs de câble pour faciliter l'installation
- Comprend un générateur de tonalité de secours automatique intégré (somme lent ou haut/bas).
- homologuée UL : S624
- Homologué ULC : CS118/CS733/CBP696 Vol. VII
- MEA: 17-96-E ; 289-91-E ; 290-91-E (AA-120) ; 317-01-E ; 232-06-E ; 317-01-E ; 345-02-E
- CSFM : 7170-0028 :153 ; 7170-0028 :154 ;7170-0028 :216 ;7170-0028 :223 ; 7170-0028 :182
- BSA : 578-81-SA (AA-30)
- Approuvé FM
- ISO 9001
Autres
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER