/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Amplificateurs de puissance

    Amplificateur audio AA-30

    Notifier by Honeywell est doté d’amplificateurs audio de la série AA qui fournissent une technologie audio traditionnelle de haut niveau pour les systèmes d’alarme vocale d’évacuation intégrés.

    Aperçu

    Notifier by Honeywell est doté d’amplificateurs audio de la série AA qui fournissent une technologie audio traditionnelle de haut niveau pour les systèmes d’alarme vocale d’évacuation intégrés. La série AA est compatible avec les systèmes audio classiques tels que l'AMG-1 ainsi que le DVC (Digital Voice Command Series) lorsqu'il est utilisé avec l'option audio analogique DVC-AO.

    Il existe trois modèles : l'AA-30, AA-120 et l'AA-100. Tous utilisent une technologie de commutation d’alimentation pour réduire la production de chaleur et permettre le montage dans des racks de 19 (48,26 cm) ou dans des armoires Notifier standard (montage mural). Tous comprennent l’alimentation, le contrôle de commutation de batterie, la supervision de l’amplificateur et le contrôle de commutation de l’amplificateur de secours.

    Caractéristiques et avantages :
    • Distribution audio flexible de haut niveau pour lire le message amplifié via la sortie de commande souhaitée Une configuration
    • simple minimise le temps de programmation
    • Compatible avec les systèmes audio DVC et les anciens systèmes audio pour une utilisation dans les applications nouvelles et mises à jour
    • Listes et approbations
    • Homologué UL : S624
    • Homologué ULC : CS118/CS733/CBP696 Vol. VII
    • MEA: 17-96-E ; 289-91-E ; 290-91-E (AA-120) ; 317-01-E 232-06-E ; 317-01-E ; 345-02-E
    • CSFM : 7170-0028 :153 ; 7170-0028 :154 ;7170-0028 :216 ; 7170-0028 :223 ; 7170-0028 :182
    • BSA : 578-81-SA (AA-30)
    • Approuvé FM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER