Amplificateurs de puissance
Amplificateur numérique de secours
Les amplificateurs numériques BDA peuvent être utilisés pour fournir une sauvegarde d'amplificateur individuelle. BDA prend également en charge le fonctionnement à deux canaux et peut être utilisé pour augmenter la puissance de sortie à 100 W.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les amplificateurs de la série DAA2 sont des amplificateurs audio numériques multifonctions capables de lire jusqu'à deux des huit canaux audio numériques ; ils peuvent lire jusqu'à deux messages différents simultanément avec l'amplificateur BDA en option. Chaque amplificateur DAA2 comprend un circuit de colonne montante téléphonique de pompier/d'urgence et un circuit de microphone d'appel à distance. Les amplificateurs numériques de secours offrent un moyen économique de sauvegarder les amplificateurs DAA2 et DAX dans une configuration primaire/de secours individuelle. Un BDA peut également fournir un deuxième canal audio pour un DAA2 lorsqu’il est programmé en tant qu’amplificateur principal dans les outils VeriFire. Un BDA n'est pas adressable, il est considéré comme faisant partie de l'amplificateur numérique auquel il est fixé. Le BDA peut être programmé et câblé pour la sauvegarde ou pour fournir un deuxième canal audio.
Caractéristiques et avantages :- Le volume du groupe BDA peut être modifié à l’aide des outils VeriFire, NCA-2, ONYXWORKS ou NFS2-3030 à connexion directe
- Avec la carte BDA-25/70 utilisée comme sauvegarde, la sortie audio de 50 watts du DAX ou la sortie audio de 50 watts
- du BDA
- Fournit une sauvegarde pour DAA2 et DAX
- Fournit un deuxième canal audio pour DAA2
- prend en charge la sauvegarde individuelle (tous les modèles DAA2)
- prend en charge le fonctionnement à deux canaux (tous les modèles DAA2)
- Prend en charge les applications de sauvegarde d’amplificateur un à plusieurs en utilisant le même modèle DAA2
- homologué UL : S635
- Homologué ULC : S635
- CSFM : 7165-0028 :0234 (NFS2-640/NFS-320), 7165-0028 :0224 (NFS2-3030)
- Département Incendie de New York : COA n° 6121 (NFS2-640/NFS-320), COA n° 6114 (NFS2-3030)
- Approuvé par la FM
- Sismique
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER